产品描述
现推出产品组合,令订购更加便利。这些已装配完成的组合包含了产品本身和适当的附件,如电缆和安装支架等,以便于快速启用。非常便利:只需要使用一个订购代码,便能订购整个组合。
BAM002R
BMS RS-M-D12-0150-00
数量 : 2 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
- 用于安装系统BMS
- 材料
- 铝 阳极化
- 尺寸
- Ø 12 x 150 mm
- 紧固
- 端子
BAM0032
BMS CS-M-D12-ID18-01
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
- 用于传感器M18
- 材料
- 不锈钢
- 尺寸
- Ø 28 x 34 mm
- 紧固
- 端子
- 许可/一致性
- Ecolab
BAM024P
BMS CU-M-D12-B028-00
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
-
用于安装系统BMS
用于固定杆件,Ø12 mm - 材料
- 锌 镀铬,亚光
- 尺寸
- 64 x 30 x 36 mm
- 紧固
- 拧紧、夹紧
BAM024R
BMS CCJ-M-D12-B-01
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
-
用于安装系统BMS
用于固定杆件,Ø12 mm - 材料
- 锌 镀铬,亚光
- 尺寸
- 45.5 x 36 x 30 mm
- 紧固
- 拧紧、夹紧
BAM024T
BMS CS-M-D12-BZ
数量 : 1 个。
- 功能原理
- 安装系统
- 使用
-
用于安装系统BMS
用于固定杆件,Ø12 mm - 材料
- 锌 镀铬,亚光
- 尺寸
- 45.5 x 24 x 30 mm
- 紧固
- 拧紧、夹紧