- 测量原理
- 基于MEMS的测量系统
- 测量轴
- 2
- 测量范围
- -30~30°
- 工作电压Ub
- 12~30 VDC
- 接口
- 2x模拟,电压0~10V
- 分辨率
- ≤ 0.09 °
- 精度
- ±1.0°
- 接口
- 插接器,M12x1
- 外壳材料
- 塑料
- 环境温度
- -40...80 °C
- 防护等级
-
IP67
IP69 - 许可/一致性
-
CE
cULus
WEEE - 附加文本
- 可在水平线±5°的范围内对中
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01