- 尺寸
- 22 x 11 x 180 mm
- 功能原理
- 光学传感器头
- 功能原理,光学
- 对射型传感器
- 光学特点
- 光带
- 光线类型
- LED,红外线
- 有效长度AL 1
- 160 mm
- 作用范围
- 10...500 mm
- 接口
- 电缆及插接器, M8x1-母头, 3-针, 2 m, PUR
- 外壳材料
- 铝, 阳极化,黑色
- 感应面,材料
- PMMA
- 紧固
- 螺栓M4 (3x)
- 最小零件,典型
- 2.4 mm
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05