推荐配件
- 接口
- IO-Link 1.0
- 工作电压Ub
- 18~30.2 VDC
- 接口 (COM 1)
- 可插式,无端子, 4-针
- 接口 (电源输入)
- 可插式,无端子
- 接口插槽
- 可插式,无端子
- 数字输入端
- 8x PNP,2型
- 数字输出端
- 8x PNP
- 可配置输入/输出端
- 是
- 总电流US,传感器
- 1.0 A
- 总电流UA,执行器
- 1.6 A
- 开关电流
- 8x 350 mA
- 外壳材料
- PA 6.6, UL94V-0
- 尺寸
- 48.6 x 33.6 x 84 mm
- 环境温度
- -20...50 °C
- 防护等级
- IP20
- 传输率
- COM2 (38.4 kBaud)
- 过程数据周期,最小
- 3.0 ms
- 过程数据输入
- 1 Byte
- 过程数据输出
- 1 Byte
技术文件
-
数据表
-
废弃处理
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02