产品
产品搜索器
联系与支持
购物车
登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品搜索器
网站
下载
下载

BIS0190

超高频读/写头和天线 (860...960 MHz)

订购代码:

BIS VU-320-C4-S4

正在加载...
产品组别
UHF (860…960 MHz)
工作频率
917-921 MHz
尺寸
130 x 50.5 x 130 mm
天线形状
补丁
偏振
环形
输出导线,可调式
7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
接口
M12x1-公头, 4-针, A-编码
外壳材料
PC, 涂层
ABS, 压铸, 锌, (插头)
接口
RS485
工作电压Ub
24 V DC LPS,2级
环境温度
-20...55 °C
防护等级IEC 60529
IP67
许可/一致性
KC
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

产品文档
  • Installation/Assembly/Configuration manual

    GRUNDLAGEN RFID (德语)
    BASICS RFID (英语)
  • 操作说明

    BIS U-BASIC (德语)
    BIS VU-320-... (德语)
    BIS VU-320-... (英语)
  • 证书

    UL E227256-D1003-1-A3-C0-UL G21M99 (英语)
    KC_R-CMM-BF0-BF-IDU03 F18M99 (英语)
  • 附件

    SAFETY INSTRUCTIONS (德语, 英语, 法语, 意大利语, 日语, 葡萄牙语, 西班牙语, 匈牙利语, 波兰语, 中文)
    BIS VU-32X-C4-... V3 KC (德语, 英语)
信息材料
  • 产品概述

    UHF-Short-Range-Schreib-/Lesekopf BIS VU-320 (德语)
    UHF short-range read/write head BIS VU-320 (英语)
    UHF帯短距離RFID アンテナ BIS VU-320 (日语)
技术图纸
  • 产品视图

    PDF下载
软件
  • 软件的启动 & 设置

    BIS UHF
没有推荐的附件。
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9.0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01