推荐配件
- 许可/一致性
-
安全
cULus
CE
WEEE - 安装
- 任意
- 尺寸
- 22 x 7 x 9 mm
- 环境温度
- -25...65 °C
- 外壳材料
- 热塑性塑料
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03