该产品目前在我们的网店中没有供应。请联系我们。
联系请求
你想保留哪些属性?
中止
- 性能等级
- e
- 安全类别 (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- 编码级 (EN ISO 14119)
- 高
- 最大反应时间
- 100 ms
- 许可/一致性
-
安全
cULus
CE
WEEE - 作用原理
- 非接触式 (RFID)
- 起步方向
- 任意朝感应面或侧向
- 安全开关距离Sao
-
4 mm
8 mm - 安全关闭距离Sar
- 18 mm
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1,5针,25 m,PUR
- 开关输出端
- 2x PNP OSSD
- 安装
- 齐平
- 尺寸
- 39.2 x 18 x 29.5 mm
- 环境温度
- -25...65 °C
- 防护等级
-
IP65
IP67 - 外壳材料
- 热塑性塑料
强制性附件
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03