推荐配件
- 尺寸
- Ø 30 x 77 mm
- 结构
- M30x1.5
- 安装
- 不齐平
- 作用范围
- 15 mm
- 接口
- NAMUR
- 开关频率
- 380 Hz
- 外壳材料
- AISI 316Ti
- 感应面,材料
- PVDF/PTFE
- 接口
- 电缆,FEP
- 工作电压Ub
- 7...9.6 VDC
- 环境温度
- -60...60 °C, 参见证书
- 防爆类别
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - 防护等级
- IP67
- 许可/一致性
- cCSAus
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01