产品
产品搜索器
联系与支持
购物车
登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品搜索器
网站
下载
下载

BAE00PF

Micromote - 光学传感器头的放大器

订购代码:

BAE SA-OH-032-PP-DV02-SA2

正在加载...

产品描述

巴鲁夫的Micromote系统特别小,因此可以非常灵活地使用。它将一个外部评估单元(放大器)与特别小的光电传感器头结合起来。这使得它甚至适用于极其狭窄的空间和移动的机器元件。

型号系列
SA-OH
尺寸
15 x 36 x 61 mm
接口
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
显示
输出功能 - LED黄色
调整方法
灵敏性 (Sn)
调节器
键 (2x)
接口
电缆,2.00 m,PVC
外壳材料
ABS
PC
工作电压Ub
10~30 VDC
技术文件
  • 数据表

产品文档
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN OPTO (德语)
    BASICS PHOTOELECTRIC (英语)
  • 一致性声明

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (所有语言)
  • 操作说明

    BAE SA-OH-032-34 ADVANCED (德语, 英语)
没有推荐的附件。
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9.0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92