登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

04.10.2018

与介质接触的温度传感器

过程温度的开关切换和/或持续记录

过程温度的开关切换和/或持续记录

机器和设备上工艺介质的连续监测能够极大地提升工艺安全性。压力、液位和温度是需要维持的值。比如,在液压系统中,您需要监测液压流体的温度。您可以使用我们的介质接触型温度传感器来可靠地做到这一点。

温度限制等关键过程条件可以通过开关量输出直接控制。通过监测液压回路中的温度,能够保证正确的流体粘度,从而确保机器的最佳性能。模拟量输出提供持续的测量结果。在冷却水、润滑剂和压缩空气监测方面,我们的温度传感器也表现出色,是众多应用场合的理想之选。

特点

  • 温度测量:直接在液体或气体介质中进行
  • 接口:模拟信号和开关点
  • 坚实的 M12 插头,确保轻松集成
  • 配有易于查看的可旋转显示屏的型式:安装灵活,操作方便
  • 不带显示屏的型式:外形规格紧凑,抗振性强

介质接触型温度传感器

Downloads

  • Media-contacting temperature sensors

您是否还有其他问题?敬请与我们联系。