24.09.2018
多种款式的耐高温电感式传感器
超高环境温度下的可靠物体检测
我们的电感式耐高温传感器阵容进一步扩增,让您拥有众多选择,确保超高环境温度下可靠的非接触式物体检测和定位。这些传感器最高可耐温 230°C,具体则因型号而异。
另一优点:为了可靠地应对多样化的安装环境,新型号有 M8、M18、M30 和多种方形外壳可供选择。此外,这些传感器采用统一的标准化接口、电缆型式和配套附件(如耐高温电缆),安装和使用简单。
特点
- 可用于高达 230 °C 的环境温度
- 有 M8、M18、M30 和多种方形外形规格可供选择
- 采用标准化接口,确保快速安装和更换
- 传感器和配套附件一揽子采购
相关主题
Downloads
-
Inductive high temperature sensors in a variety of form factors