11.02.2019
Factor 1 电感式传感器
以不变的检测距离进行检测 — 无论对象材料为何
Factor 1 传感器能够以不变(无折减系数)的检测距离检测所有金属(即,钢、铝、黄铜)。在要检测的目标对象的材料可能会变化的应用中,或者当必须远距离检测非铁质金属时,这无疑是一大优势。
Factor 1 传感器能够耐受磁场,在强电磁场环境下(比如在感应淬火或焊接系统中),其功能不受干扰。
特点
- 面对铁质或非铁质金属,有着出色的检测距离
- 耐受磁场,PTFE 涂层 — 恶劣应用环境的理想之选
- 防护等级达 IP68,工作温度范围进一步扩展(–40...+85 °C) — 满足最为严苛的要求
- 高度精确和灵活 — 即便检测对象不断改变,也可以使用
Downloads
-
Inductive factor 1 sensors M12 – detect objects with the same switching distance, regardless of material