登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

与抓手和滑块的完美集成

与抓手和滑块的完美集成

抓手上的空间极为珍贵,此时,您可使用我们的智能磁敏传感器在工作距离内定义并检测多达8个的开关点。这种数字化解决方案能为每个开关点单独设置磁滞。

因此能在一个抓手上探测多达8个不同尺寸的物体,而无需同时使用多个传统传感器,这让您使用更顺手,也更灵活,同时也能为您节省成本。

特性

  • 60 mm的超长行程
  • 传感器头端长20 mm,具有远程电气装置 – 是紧凑型应用场合的理想选择
  • 通过IO-Link,能远程示教多达8个的开关点
  • IO-Link PNP 常开
  • M12和M8的传感器版本带有线缆和接插件,M8的传感器所带线缆可提供2 m长线
  • 温度范围–25...+80°C

Downloads

  • 行业手册流体动力技术