测量工业液压部件的位置
巴鲁夫的磁致伸缩位移传感器在液压工业环境中已成为可靠、高精度位置测量的标准,其耐压等级高达1000 bar,能满足液压缸内的压力要求。非接触式的工作原理确保产品无磨损,从而延长使用寿命。我们的绝对式系统无需复位,在启动时,精确的输出信号就能作为绝对式信号使用。
特性
- 耐压等级高达1000 bar – 应用范围广泛
- 提供模拟量、数字量、现场总线或Ethernet接口
- 测量范围长达7620 mm
- 抗震、防撞
Downloads
-
行业手册流体动力技术
巴鲁夫的磁致伸缩位移传感器在液压工业环境中已成为可靠、高精度位置测量的标准,其耐压等级高达1000 bar,能满足液压缸内的压力要求。非接触式的工作原理确保产品无磨损,从而延长使用寿命。我们的绝对式系统无需复位,在启动时,精确的输出信号就能作为绝对式信号使用。