电子终端位置阻尼
巴鲁夫的耐高压电感式测距传感器能以最高精度探测距离终端的毫米位置。其0-10V的模拟量信号是作为电子终端位置阻尼的理想选择。这款传感器易于集成、用于可靠监控液压阀位置。锥形探测形状能扩展测量范围,使得安装更为灵活。
特性
- 0…10 V的模拟量信号
- 易于集成
- 耐高压高达500 bar
Downloads
-
行业手册流体动力技术
巴鲁夫的耐高压电感式测距传感器能以最高精度探测距离终端的毫米位置。其0-10V的模拟量信号是作为电子终端位置阻尼的理想选择。这款传感器易于集成、用于可靠监控液压阀位置。锥形探测形状能扩展测量范围,使得安装更为灵活。