使用快关止回阀
快动控制阀需要满足极高的安全要求,这些要求只能通过冗余系统来满足。我们的 BTL 7 磁致伸缩位移传感器将三个独立的测量段和三套独立的电子系统集于一个杆身。
这套坚固耐用、非接触式绝对位置测量系统可自由配置。另外:得益于其紧凑的尺寸,该系统可以轻松替换已安装的非冗余位置测量系统。使用计算机,能够轻松设置起点和终点。参数集应用简单,加快并简化了启动过程。
特点
- 一个外壳中集成的 2 到 3 个完全独立的系统保证最大可用性
- 也适用于大型阀门 – 测量范围长达 7620 mm
- 紧凑、节省空间的外壳
- 快速启动
- 非接触式工作,无磨损
- 通过 LED 监控所有信号通道
相关主题
Downloads
-
应用于能源行业的巴鲁夫传感器