确保位移的可控性
我们的磁场传感器可靠地检测气动缸中活塞的末端位置,以确保轮胎制造机的正确运动。这些传感器检查活塞位置时,没有接触,也没有磨损。这使得它们特别耐用。此外,您还可以将磁场传感器直接安装在气缸槽中。这确保了稳定的固定,并使其成为空间要求严格的应用中的理想齐平安装。
特点
- 宽广的温度范围:-25...85 °C
- IP67防护
- 易于集成其短小的外形尺寸
Downloads
-
行业手册 轮胎行业
有一些配件是需要的。请务必查看它们。
支持全天候在线订购
您的客户门户网站,为您提供订单跟踪,发票下载和报价
在购买前使用软件进行测试
我们的磁场传感器可靠地检测气动缸中活塞的末端位置,以确保轮胎制造机的正确运动。这些传感器检查活塞位置时,没有接触,也没有磨损。这使得它们特别耐用。此外,您还可以将磁场传感器直接安装在气缸槽中。这确保了稳定的固定,并使其成为空间要求严格的应用中的理想齐平安装。