扫描铸模上的滑块
在对凝固的铸件脱模时,滑块必须位于顶端的位置。为了避免昂贵的维修,出于预防的目的,通常需要更换仍正常工作的传感器。 巴鲁夫能够为您提供一套使用寿命长且性能可靠的解决方案:耐高温达+180°C且配有硅保护管的机械限位开关。它最大程度地减少了占用大量时间的故障事件,同时,还缩短了设置时间、节省了开支。
特点
- 坚固且紧凑的外壳
- 能够连续暴露于+150°C的高温,每天+180 °C高温暴露时间可达10小时
- 玻璃纤维增强型硅保护管:耐受温度高达+1200 °C的焊接和金属飞溅物
Downloads
-
行业手册汽车