Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

BMF000F

S-BMF 07

Ürün Kodu:

BMF 07M-PS-C-2-KPU-03

Yükleniyor...
Boyut
Ø 6.5 x 30.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Kablo
PUR, 3 m
Uygulama
Esnek montaj
Anahtarlama mesafesi > 20 mm mümkündür
Montaj
Bağlamalar
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
10000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Mttf sertifikası

  • Bertaraf

Mekanik aksesuarlar

IO-Link arayüzü içeren Heartbeat® güç kaynakları

Kontrol kabini için güç kaynağı çeşitleri

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Telefon:
+90 216 265 12 00