USB 2.0 kameralar
Ürün Kodu:
BVS CA-MLC
Önceki Matrix Vision adı :
mvBlueFOX-MLC
İletişim isteği
- Versiyon
- Endüstriyel kamera
- Arayüz
- USB 2.0
- Dijital girişler
- Galvanik izolasyonlu PNP
- Dijital çıkışlar
- Galvanik izolasyonlu PNP
- Lens montajı
- Yok
- Resim biçimleri
-
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10 - Dış gövde malzemesi
- -, -
- Boyut
- 35 x 33 x 25 mm
- Çalışma voltajı Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Ortam sıcaklığı
- 5...55 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf