09.06.2022

Yeni nesil amplifikatörler BAE

Fotoelektrik BOH sensörlerini IO-Link özellikli hale getirir

Yeni nesil amplifikatörler BAE

Balluff'un yeni BAE amplifikatör serisi, BOH optoelektronik sensör ailesi için IO-Link iletişimini sağlar. Sonuç olarak, merkezi yalın üretimde Balluff'un hassas minyatür ölçüm kafalarını ve çok yönlü ışık şeritlerini de kullanabilirsiniz. Burada IO-Link, önemli sistem parametrelerinin ve çalışma saatleri, sıcaklık, voltaj tepe noktaları ve sinyal gücü gibi işlem verilerinin izlenmesini sağlar - bu, kestirimci bakıma doğru büyük bir adımdır.

Sezgisel ve güvenilir

Amplifikatörlerin üzerindeki OLED ekran ve açıkça görülebilen LED'ler, sensörlerin doğrudan geri bildirim yoluyla devreye alınmasını kolaylaştırır. Kullanım sırasında LED'ler, anahtarlama durumunu, çalışmayı ve aşırı yükü güvenilir bir şekilde gösterir ve kararsız bir aralığa ulaşıldığında uyarı verir. Modele bağlı olarak, hassasiyet, aydınlık-karanlık modu veya ölçüm prensibi gibi tüm yerleşik seçenekler, cihaz üzerindeki düğmeler kullanılarak ve/veya IO-Link üzerinden kolayca ayarlanabilir.

Maksimum kullanıcı dostu olmak için dört çeşit

BOH optik sensör kafalarının özellikle verimli kullanımı için, ihtiyaçlarınıza göre BAE SA-OH amplifikatörlerinin dört versiyonu arasından seçim yapabilirsiniz.

  • Entegre ekranlı amplifikatörlerle, ayarları cihazın kendisinde her zamanki gibi yapabilir veya IO-Link üzerinden yapılandırabilirsiniz. Bu amplifikatörler ayrıca özellikle çok çeşitli işlevler ve seçenekler sunar - örneğin hızlı sayım için 4 kHz'e kadar bir anahtarlama frekansı. Ek olarak, bu cihazlarla, diğer şeylerin yanı sıra, hedef tespit alanında yeterince uzun süre kalmazsa, nesne tespiti için darbe süresi uzatılabilir.

  • Amplifikatör yardımıyla sensör kafalarınızı yalnızca IO-Link üzerinden parametrelendirmek istiyorsanız, ürün yelpazemizde özellikle küçük ve ince, ekransız amplifikatörlerimiz de bulunmaktadır.

  • Analog çıkışlı ve 8 kHz anahtarlama frekansına sahip amplifikatörler, sürekli süreçlerin izlenmesi için uygundur. Bu, tam sinyal aralığının kullanılmasına izin verir.

  • Yaygın uygulamalar için, doğrudan ve sezgisel hassasiyet ayarı için yerleşik potansiyometrelere veya alternatif olarak otomatik öğretme düğmelerine sahip amplifikatörlerimiz de bulunmaktadır.


Farklı modlar sayesinde çok yönlü kullanım

Yeni BAE amplifikatör serisi, belirli gereksinimlere göre esnek bir şekilde ayarlanabilir. Kararlı ortamlar, zorlu koşullar, yüksek hızlı görevler, yan yana birkaç sensör cihazı ve çok daha fazlası: Çeşitli modlar, amplifikatörleri çok yönlü hale getirir.

  • Tek nokta ve iki nokta modu: kararlı ortamda genel kenar algılama

  • Pencere modu: Daha zorlu ortamlarda varlık kontrolü

  • Dinamik mod: sayma veya fırlatma kontrolü gibi hızlı işlemler için kısa darbeler

  • Eşik modu: çevresel etkilerin bastırılması; Toz, yanlış hizalama, sıcaklık kayması etkilerini ortadan kaldırın

  • 8 kHz'e kadar yüksek hızlı görevler için de seçilebilir hız modları

  • Sekiz adede kadar bitişik sensör cihazı için senkronizasyon modu

  • çoklu güç modları


özellikler

  • Tüm BOH sensör kafaları ve ışık şeritleriyle uyumlu
  • IO-Link işlevi aracılığıyla kestirimci bakım
  • DIN rayına veya montaj delikleri ile monte edilebilir
  • hızlı ve verimli kurulum, sezgisel kullanım, operasyonda kolay ayarlama
  • her uygulama için farklı çalışma ve hız modları
  • Çapraz konuşma olmadan sekiz cihaza kadar senkronizasyon

BAE amplifikatörü

BAE011F

Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör

BAE0119

Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör

BAE011C

Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör

BAE011F

Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör

Seri
SA-OH
Boyut
15 x 40.1 x 77.3 mm
Arayüz
2x PNP/NPN//push-pull NO/NC IO-Link 1.1
Ekran
OLED ekran
Besleme voltajı - LED yeşil
Çıkış 1 aktif - Sarı LED
Çıkış 2 aktif - Sarı LED
Alarm fonksiyonu - kırmızı LED
Sync - LED orange
Ayarlama
Otomatik Senkronizasyon
OLED ekranın kontrastı
Sayıcı mod
Gecikme süresi
Dinamik fonksiyon
Harici öğretme fonksiyonu
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
IO-Link
Işık-açık/karanlık-açık
Açma/kapatma gecikmesi
SIO modu/ IO-Link modu
Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu
Öğretme stat./din./man.
Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik
Senkronizasyon açık/kapalı
Hassasiyet (anahtarlama noktası)
OLED ekranın okuma yönü
Kazanç
Gecikme
Ayarlayıcı
IO-Link ile konfigürasyon
düğme
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Dış gövde malzemesi
PC
PA 12
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
UKCA
BAE0119

Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör

Seri
SA-OH
Boyut
12 x 40.1 x 80.5 mm
Arayüz
2x PNP/NPN//push-pull NO/NC IO-Link 1.1
Ekran
OLED ekran
Besleme voltajı - LED yeşil
Çıkış 1 aktif - Sarı LED
Çıkış 2 aktif - Sarı LED
Alarm fonksiyonu - kırmızı LED
Sync - LED orange
Ayarlama
Otomatik Senkronizasyon
OLED ekranın kontrastı
Sayıcı mod
Gecikme süresi
Dinamik fonksiyon
Harici öğretme fonksiyonu
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
IO-Link
Işık-açık/karanlık-açık
Açma/kapatma gecikmesi
SIO modu/ IO-Link modu
Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu
Öğretme stat./din./man.
Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik
Senkronizasyon açık/kapalı
Hassasiyet (anahtarlama noktası)
OLED ekranın okuma yönü
Kazanç
Gecikme
Ayarlayıcı
IO-Link ile konfigürasyon
düğme
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PC
PA 12
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
UKCA
BAE011C

Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör

Seri
SA-OH
Boyut
10 x 32.5 x 77.3 mm
Arayüz
2x PNP/NPN//push-pull NO/NC IO-Link 1.1
Ekran
İletişim - yanıp sönen yeşil LED
Çıkış 1 aktif - Sarı LED
Ayarlama
Sayıcı mod
Gecikme süresi
Dinamik fonksiyon
Harici öğretme fonksiyonu
Fabrika ayarı (Sıfırlama)
IO-Link
Işık-açık/karanlık-açık
Açma/kapatma gecikmesi
SIO modu/ IO-Link modu
Pencere fonksiyonu/standart anahtarlama fonksiyonu
Öğretme stat./din./man.
Öğretme 1 Nokta/2 Nokta/Dinamik
Hassasiyet (anahtarlama noktası)
Kazanç
Gecikme
Ayarlayıcı
IO-Link ile konfigürasyon
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
PA
PA 6
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
UKCA

BOH sensör kafaları

BOH000A

Mikromote - optik sensör kafaları

BOH00FK

Mikromote - optik sensör kafaları

BOH001U

Mikromote - optik sensör kafaları

BOH0027

Mikromote - optik sensör kafaları

BOH000A

Mikromote - optik sensör kafaları

Seri
G02
Boyut
Ø 2 x 8.6 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 35 mm
Aralık
0...300 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi
Montaj
Çap 2.0 mm
En küçük parça tipik
0.2 mm
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
BOH00FK

Mikromote - optik sensör kafaları

Boyut
22 x 14 x 220 mm
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör
Benzersiz optik özellik
Işık dizisi
Işık tipi
LED kızılötesi
Aktif uzunluk AL 1
200 mm
Aralık
10...500 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 3-pin, 2 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, anodize, siyah
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Montaj
Vida M4 (2x)
En küçük parça tipik
3.0 mm
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOH001U

Mikromote - optik sensör kafaları

Seri
T32
Boyut
34 x 10 x 10 mm
Uygulama
Boru sensörü
Su algılama
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Çatal sensör
Benzersiz optik özellik
Suyla ışık emilimi
Işık tipi
LED Near-infrared su algılaması için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, anodize, siyah
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi
Montaj
Vida M3
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
BOH0027

Mikromote - optik sensör kafaları

Seri
R018
Boyut
13 x 3 x 13.5 mm
Arayüz
amplifikatör anahtarlaması için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Işın özelliği
ıraksak, maks. 3.5°
Işık tipi
Microspot-LED kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 10 mm 50 mm'de
Aralık
3.5...60 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, anodize, natürel
Algılama yüzey malzemesi
Cam
Montaj
Vida M3
En küçük parça tipik
0.2 mm
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE

Downloads

  • The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.