25.07.2022
Profil ve çubuk tasarımında yeni nesil konum ölçüm sistemleri - kompakt ve güvenilir
Temassız konum ölçümü için kompakt manyetostriktif sensörler
En dar alanlarda konum ölçümü için en yüksek hassasiyetin gerekli olduğu yerlerde Balluff, çubuk ve profil tasarımında yeni nesil manyetostriktif sensörler sunar. IO-Link arayüzü aracılığıyla sıcaklık, nem ve hizmet ömrü gibi koşullar kaydedilebilir. Bu bilgiler akıllı durum izleme için kullanılabilir ve plansız duruş sürelerini azaltmak için size ek seçenekler sunar.
Alanın az olduğu yerlerde BTL Ministab güçlü yönlerini ortaya koyar
Yeni ministab tasarımındaki son derece az yer kaplayan manyetostriktif sensör, özellikle konum geri bildirimi için hidrolik silindirlerde, şekillendirme ve haddeleme tesislerinde veya kaldırma ve vinç teknolojisinde kullanım için uygundur. Buna ek olarak, BTL Ministab enjeksiyon kalıplama makinelerinde ve rüzgar türbinlerinde rotor kanatlarının eğim açısını izlemek için kullanılır. Ayrıca, temassız ve dolayısıyla aşınmasız ölçüm, uzun bir hizmet ömrünü garanti eder ve duruş sürelerini azaltır.
BTL Ministab, uygulamanız için her zaman doğru ürünü bulabilmeniz için üç farklı modelde mevcuttur. Kendiniz görün ve uygulamanız için ideal konum ölçüm sistemini şimdi yapılandırın:
BTL B1 - Çubuk BN/ZN - Analog | BTL C1 - Çubuk BN/ZN - Analog | BTL C1 - Çubuk BN/ZN - IO-Link | |
Arayüz | Analog (1 çıkış) | Analog (2 çıkış) | IO-Link |
Ortam sıcaklığı | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Doğruluk | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm | nnnn = 0050...0500: ± 50 µm |
Hareketli makine parçalarının konumunu güvenilir şekilde ölçün
Profil tasarımındaki pozisyon ölçüm sistemleri de kompakt tasarımlarıyla etkileyicidir. Yer tasarrufu sağlayan gövde tasarımı, konum ölçümü için hareketli makine parçalarına kolay entegrasyon sağlar. Profil tasarımlarındaki pozisyon ölçüm sistemleri bu nedenle, örneğin şekillendirme teknolojisi alanındaki hidrolik preslerin kontrolünde kullanım için idealdir.
Profil tasarımlı manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri için de bireysel olarak yapılandırılabilen çok çeşitli varyantlar mevcuttur. Uygulamanız için doğru çözümü şimdi bulun:
BTL C1 - Profil PF - Analog | BTL C1 - Profil PF - IO-Link | BTL B1 - Profil PA - Analog | BTL C1 - Profil PA - Analog | BTL C1 - Profil PA - IO-Link | |
Profil | Düz | Düz | Yuvarlak | Yuvarlak | Yuvarlak |
Arayüz | Analog (2 çıkış) | IO-Link | Analog (1 çıkış) | Analog (2 çıkış) | IO-Link |
Ortam sıcaklığı | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Doğrusallık sapması | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± %0,012 FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± %0,012 FS | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± %0,04 FS | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± %0,012 FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± %0,012 FS |
Bir bakışta - avantajlarınız:
- temassız çalışma prensibi sayesinde aşınmasız olarak uzun hizmet ömrü
- Kompakt tasarımı sayesinde hızlı ve kolay kurulum
- Analog ve IO-Link arayüzü ile mevcuttur
- IO-Link üzerinden basit parametrelendirme
- IO-Link özellikli ünitelerle sıcaklık, nem ve hizmet ömrü gibi koşulların sürekli izlenmesi
- çeşitli konumların ve hızların eşzamanlı ölçümü
- hava geçirmez IP67 alüminyum muhafazası sayesinde zorlu endüstriyel ortamlar için idealdir