15.05.2018
Manyetik kodlama sistemi
Evrensel uygulamalar için – zorlayıcı koşullarda bile
BML SF2 artımlı manyetik kodlama sistemi daha büyük montaj toleransı ve aynı zamanda yüksek sistem performansı gereken uygulamalarda genel amaçlı olarak ve güvenilir kullanım için geliştirilmiştir. 1.0 mm'yi bulan montaj mesafelerinde bile ±12 μm seviyesinde sistem doğruluğu elde edebilirsiniz. Kompakt form faktörü ve düşük ağırlığı sayesinde, en sıkışık yerlerde ve çok dinamik uygulamalarda bile ölçüm sisteminin entegrasyonu kolaydır.
BML SF2 analog sin/cos veya dijital A/B/Z arayüzlerine sahiptir ve artımlı giriş kartlarına kolayca bağlanabilir. Entegre LED sayesinde sistemin durumunu her an görebilirsiniz. Bu özellik kurulum, başlatma ve çalıştırma sırasında yardımcı olur, ayrıca ayarlama modundayken de örneğin tezgaha yeniden takım eklenmesi gerekiyorsa yarar sağlar.
BML SF2 manyetik kodlayıcı sahip olduğu büyük esneklik ve dayanıklılık sayesinde kesme ve biçimlendirme amaçlı özel tezgahlardaki zorlayıcı uygulamalar ve diğer mesafe ve açı ölçüm çözümlerinin gerekli hassasiyeti ve kurulum toleransını sağlamadığı uygulamalar için ideal iş ortağıdır.
Özellikler
- Güvenilir: temassız ve aşınmasız ölçüm prensibi
- Evrensel: 48 m'ye kadar ölçüm mesafesi, ±12 µm seviyesine kadar yüksek sistem çözünürlüğü
- Zaman kazandırır: 1,8 mm'yi bulan geniş okuma mesafesi sayesinde daha kolay kurulum yapılabilir
- Pratik: durum hakkında bilgi sahibi olma fırsatı veren durum LED'i
- Kolay entegre edilir: az yer kaplayan son derecede küçük form faktörü
İlgili konular
Downloads
-
Magnetic Encoder System BML SF2