06.09.2019

Haritalama sensörü – En küçük alanlarda bile hassas ölçüm

Levha haritalama için ideal olan bir uç efektöre entegre edilebilir

Haritalama Sensörü

Balluff, levha haritalama ihtiyaçlarınız için bir uç efektöre mükemmel şekilde entegre olan son derece hassas bir fotoelektrik sensör sunar. Özellikle son derece ince uç efektörler için tasarlanmış haritalama sensörümüz, olağanüstü homojenliğe sahip son derece kontrollü ve odaklanmış bir ışık noktası sunar. Bu, sensörün sadece birkaç μm kalınlığındaki levhaları bile aşırı hassasiyetle algılamasını sağlar. Ayrıca tam slotları güvenle algılayacağından, katlanmış levhaların ya da yatırılmış levhaların her zaman güvenilir bir şekilde algılanacağından emin olabilirsiniz.

Haritalama sensörü, son derece küçük bir optik sensör kafasını harici bir işlemci ünitesi (amplifikatör) ile birleştiren ve bunları oldukça esnek bir kabloyla bağlayan fotoelektrik Mikromote teknolojisine dayanmaktadır. Bu, haritalama sensörünü, diğer Mikromote sensörleri gibi herhangi bir mekanik kurulum durumuna uyarlayabileceğiniz anlamına gelir.

Özellikler

  • Çok kompakt, çok esnek sensör kablosu
  • Çok fonksiyonlu sensör kafası
  • İlgili uygulamaya esnek adaptasyon için BAE harici amplifikatör kullanın

Haritalama Sensörü - Olası En Küçük Alanda Hassasiyet Vermek

Downloads

  • Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.