Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

13.04.2021

Durum İzleme Fonksiyonlarına Sahip Sağlam RFID Okuma/Yazma Kafaları

Akıllı Otomasyon ve Görüntüleme Sistemi

Durum izleme fonksiyonlarına sahip sağlam rfid okuma/yazma kafaları

SAMS (Akıllı Otomasyon ve Görüntüleme Sistemi) Balluff'un kapsamlı otomasyon felsefesini temsil eder. Tek tip ve standartlaştırılmış işletim ve konfigürasyon konsepti sayesinde, uzun başlatma süreleri, büyük eğitim çabası ve bir cihaz beklenmedik bir şekilde arızalandığında zaman alan sorun giderme işlemleri geçmişte kaldı.
Proses ve durum verilerine ek olarak, akıllı bileşenlerimiz değerli hata tanımlama verileri sağlar. Bu, makinelerin ve ekipmanın durum izlemesinden kestirimci bakıma ve tamamen yeni iş modellerine kadar çok sayıda yeni olasılık sağlar.

SAMS'ın bir parçası, izleme ve takip, üretim kontrolü veya otomatik değiştirilebilir parça atama ve algılama için kullanılan yeni RFID okuma/yazma kafalarımızdır (13,56 MHz). 230,4 kBaud'luk maksimum aktarım hızı (IO-Link COM3), veri taşıyıcılarının hızlı okunmasını ve yazılmasını sağlar.
IO-Link arayüzlü bu okuma/yazma kafaları zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve hijyen uyumlu malzemeler sayesinde yıkama uygulamaları için de idealdir. Agresif temizlik maddelerinin ve yüksek basıncın düzenli olarak kullanıldığı uygulamalarda, Washdown-Plus taahhüdümüz en az 1000 temizlik döngüsüne dayanmayı garanti eder.

Güvenilir tanımlamaya ek olarak, bu okuma/yazma kafaları ayrıca sıcaklık ve sinyal kalitesi izleme gibi çok sayıda durum izleme işlevi ve ek çok işlevler sunar.

Özellikler

  • IO-Link COM3 (230,4 kBaud) ile hızlı okuma/yazma süreleri
  • Hijyen onaylı malzemeler (paslanmaz 1.4404/PBT)
  • Yıkanabilirlik sözü: IP69K'yi aşar ve 1000 temizleme döngüsünü garanti eder
  • H2O2 direnci
  • Akıllı Özellikler ile genişletilmiş IO-Link işlevselliği

Durum izleme fonksiyonlarına sahip sağlam rfid okuma/yazma kafaları

Downloads

  • Rugged RFID Read/Write heads with Condition Monitoring Functions

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Telefon:
+90 216 265 12 00