Produktbeskrivning
Nu finns även produktpaket för att underlätta när du beställer. Dessa färdiga paket innehåller produkten med lämpliga tillbehör som t.ex. kablar, fästen m.m. för att underlätta vid installationen. Väldigt smidigt: använd ett och samma artikelnr för hela paketet.
BAM033Z
BMS RS-M-D30-0300-01
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
- för monteringssystem BMS
- Material
- Aluminium, eloxerad
- Mått
- Ø 30 x 300 mm
- Fastsättning
- Klämmor
BAM0340
BMS RS-M-D30-0500-01
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
- för monteringssystem BMS
- Material
- Aluminium, eloxerad
- Mått
- Ø 30 x 500 mm
- Fastsättning
- Klämmor
BAM033W
BMS CC-M-D30-E-00
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för fastsättning av stänger Ø 30 mm
för monteringssystem BMS - Material
- Aluminium pressgjutgods
- Mått
- 40 x 98 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
BAM033U
BMS CU-M-D30-E040-00
Antal : 1 Pc.
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för fastsättning av stänger Ø 30 mm
för monteringssystem BMS - Material
- Aluminium pressgjutgods
- Mått
- 60 x 50 x 60 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor