Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag
Ladda ner

BFT0007

tillgänglighet

S-BFT T

Typkod:

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Laddar...
Mätområde
-30 till 150 °C
Mätelement
Pt1000
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Analog utgång
Analog, ström 4–20 mA
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Monteringslängd från anliggningsyta
100 mm
Processanslutning
G 1/4" utanpå
Processanslutning, material
Rostfritt stål (1,4571)
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4571)
Tryckhållfasthet max.
270 bar
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP67, IP69, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

In-/ utgångshubbar med IO-Link

Signalomvandlare

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630