Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag
Ladda ner

BFS0003

tillgänglighet

S-BFS 26K

Typkod:

BFS 26K-PS-L03-S115-C

Laddar...
Modellserie
26K
Mått
17 x 50 x 50 mm
Gränssnitt
3x PNP Normalt öppen (NO)
Ingångsfunktion
Sändare på/av
Knapplås på/av
Inlärning färg (avkänningspunkt)
Funktionsprincip
Färggivare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, fixfokus
Strålkarakteristik
fokuserad
Ljustyp
Vitt ljus
Ljusfläckens storlek
1 x 5 mm vid 22 mm
Räckvidd
18–22 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 8-polig
Höljematerial
ABS
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
12–28 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630