04.10.2018
Temperaturgivare i direkt mediekontakt
Känn av processtemperaturer punktmässigt eller kontinuerligt
Den kontinuerliga övervakningen av processmedier i maskiner och anläggningar bidrar på ett avgörande sätt till processäkerheten. Därför måste såväl rätt tryck och fyllnadsnivå som rätt temperatur observeras.
Om du exempelvis vill övervaka hydrauloljans temperatur i ett hydraulaggregat kan du alltså göra det på ett tillförlitligt sätt med våra temperaturgivare som står i direkt kontakt med mediet. Övervakningen av temperaturen i det hydrauliska kretsloppet garanterar då att oljan har rätt viskositet och därmed att maskinen arbetar effektivt.
Du kontrollerar kritiska processtillstånd såsom gränstemperaturer direkt via den binära utgången. En analog utgång ger dig kontinuerliga mätvärden.
Dessutom övertygar våra temperaturgivare även vid kontroll av kylvatten, smörjmedel och tryckluft, samt dylika mätpunkter i olika typer av applikationer.
Särskilda egenskaper
- Temperaturmätning: direkt i flytande eller gasformiga medier
- Gränssnitt: analoga signaler och avkänningspunkter
- robust M12-kontakt för smidig integrering
- Version med vridbar och lättavläslig display: flexibel installation och lätt att använda
- Version utan display: kompakt design och väldigt vibrationstålig
Relaterade ämnen
Downloads
-
Media-contacting temperature sensors