11.09.2023
RFID blir mobilt
Identifiering i LF-, HF- och UHF-tillämpningar
Tilldela objekt och produkter tydligt och spåra dem när som helst: Våra RFID-lösningar ger dig möjlighet att läsa av databärare i produktionslinjen. Men även utanför linjen eller maskinen finns det fall där data måste läsas, visualiseras eller ändras - och där stationära lösningar når sina gränser. Därför erbjuder Balluff även mobila läsare som kan användas flexibelt. Med våra RFID-handdatorer BIS V som ett optimalt komplement till stationära läsare kan även manuella processer lösas bekvämt - t.ex. för inventering eller lagerhantering, efterbearbetning, kvalitetskontroller eller service- och underhållsarbete.
Mobil, multifrekvens, modulär
Vår RFID-portfölj är extremt mångsidig. Våra handdatorer med modulär design är minst lika mångsidiga. Om du vill läsa/skriva innehållet i HF-, LF- eller UHF-databärare dynamiskt och flexibelt - med bara en enhet - är den mobila BIS V därför exakt rätt val: I kombination med en basenhet, en lämplig påsticksmodul och ett av våra läs-/skrivhuvuden - BIS M, L, C eller U - skapas en individuell, flexibel handhållen läsare. Med en app som också kan konfigureras individuellt kan du när som helst visualisera och redigera datainnehåll på ett flexibelt sätt.
Basenheterna finns i olika utföranden, valfritt med integrerad 1D/2D-skanner och kamera eller NFC-antenn. Därmed är förutom RFID-funktionalitet även avläsning av visuella koder möjlig.
De speciella egenskaperna
- Multifrekvensbasenhet, individuellt och modulärt kombinerbar
- Modern smartphone-design med Android-operativsystem
- optimal visualisering av innehållet i databäraren
- Olika löstagbara moduler för alla RFID-familjer, kan kombineras med befintliga läs-/skrivhuvuden
- flexibel läsning av BIS M, L, C och BIS U samt (tillval) 1D-/2D-koder med en enda basenhet
- Visualisering och redigering av datainnehåll i konfigurerbar app
RFID-handdatorer Basenheter
- Produktgrupp
- RFID Mobile Devices
- Funktionsprincip
- Handprogrammerare
- Operativsystem
- Android™ 9.0*
- Processor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Arbetsminne
- 2 GB RAM
- Dataminne
- 16 GB Flash
- Indikering
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Batterityp
- Lithium-ion accu
- Gränssnitt 01
- WLAN
- Gränssnitt 02
- Bluetooth
- Driftsspänning Ub
- 3.8 VDC Batteripaket
- Funktionsindikering
- Progress indicator, LED
- Kapslingsklass
- IP65
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
RFID-handdatorer Basenheter
- Produktgrupp
- RFID Mobile Devices
- Funktionsprincip
- Handprogrammerare
- Operativsystem
- Android™ 9.0*
- Processor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Arbetsminne
- 2 GB RAM
- Dataminne
- 16 GB Flash
- Indikering
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Batterityp
- Lithium-ion accu
- Gränssnitt 01
- WLAN
- Gränssnitt 02
- Bluetooth
- Driftsspänning Ub
- 3.8 VDC Batteripaket
- Funktionsindikering
- Progress indicator, LED
- Kapslingsklass
- IP65
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - Extra egenskaper
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
RFID-handdatorer Basenheter
- Produktgrupp
- RFID Mobile Devices
- Funktionsprincip
- Handprogrammerare
- Operativsystem
- Android™ 9.0*
- Processor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Arbetsminne
- 2 GB RAM
- Dataminne
- 16 GB Flash
- Indikering
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Batterityp
- Lithium-ion accu
- Gränssnitt 01
- WLAN
- Gränssnitt 02
- Bluetooth
- Driftsspänning Ub
- 3.8 VDC Batteripaket
- Funktionsindikering
- Progress indicator, LED
- Kapslingsklass
- IP65
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - Extra egenskaper
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Relaterade ämnen
Downloads
-
RFID goes mobile