25.10.2017
Positionsmätning med integrerat Profibus-gränssnitt
Magnetostriktivt positionsgivarsystem för användning i explosionsfarliga miljöer
Styr- och avstängningsventiler används vid olje- och gasutvinning, i raffinaderier och i petrokemiska anläggningar. Ventilläget regleras via positionsgivarsystem. Dessa system är väldigt tillförlitliga även i riktigt tuffa miljöer. Om explosionsskydd har högsta prioritet hos dig kommer vårt certifierade positionsgivarsystem BTL7-T500 att övertyga. Med flera internationella godkännanden, som ATEX och IECex, erbjuder det många olika användningsområden, en hög tillförlitlighet och säker drift. Därför lämpar sig det slitagefria mätsystemet även för kontinuerlig nivåmätning – till exempel i raffinaderier. Särskilt intressant är Profibus- gränssnittet. Med hjälp av det kan du enkelt installera positionsgivarsystemet och snabbt diagnostisera eventuella fel. Detta kortar ner tiden för driftsättning och underhåll, så att du sparar både tid och pengar med BTL7-T500.
Särskilda egenskaper
- för användning i explosionsfarliga miljöer inom zon 0 och zon 1
- precis positionering med 1 μm upplösning
- simultan positions- och hastighetsmätning i ett system
- tidsbesparande driftsättning, flexibel anpassning och snabb diagnostik via Profibus-gränssnittet
- beröringsfria och slitagefria, ej känsliga mot föroreningar
Relaterade ämnen
Downloads
-
Position measurement with integrated Profibus interface