Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

16.02.2021

Optoelektroniska givare med tillståndsövervakning

Smart automations- och övervakningssystem

Optoelektroniska givare med tillståndsövervakning

Beteckningen SAMS (Smart Automation and Monitoring System) sammanfattar Balluffs omfattande automatiseringskoncept. SAMS omfattar en mängd extrafunktioner och extra information om respektive komponent, och utmärker sig också med sitt enhetliga och standardiserade koncept för hantering, konfiguration och diagnos.

I detta system ingår vår nya optoelektroniska givare BOS R254K, som bland annat kan användas för tillförlitlig avkänning av flaskor, tankar och pallar inom livsmedelsindustrin och vid paketering. Den är framtagen för krävande applikationer och passar utmärkt där rengöring med aggressiva rengöringsmedel och högtryck förekommer regelbundet. Givaren står emot rengöringsmedel (Ecolab) och klarar rengöringscykler enligt den stränga Balluff-standarden. Tack vare skyddsklass IP67 och IP69K kan givarna användas för kritiska applikationer i tuffa miljöer och nu även vid fabriksautomatisering.
Ett annat plus: De många extrafunktionerna ger effektiv tillståndsövervakning. Givaren övervakar sig själv och ger dig värdefulla diagnosdata. Dessutom får du mycket användbar information om både användningsplatsen och själva användningen. Givaren kan också användas för att öka systemtillgängligheten och därmed påverka det ekonomiska resultatet i rätt riktning.

Särskilda egenskaper

  • IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profil 2)
  • Extrafunktioner: Olika driftlägen även för krävande föremålsigenkänning (bestämning av medelvärden, tids- och räknefunktioner, dynamisk anpassning av kopplingströskel, förinställda kopplingströsklar, övervakning av sändar-LED, registrering av extremvärden)
  • Klarar tuffa miljöer
  • Givaren övervakar både sig själv och sin omgivning: temperatur, fukt, vibrationer, lutning, smuts, funktionsreserv

Optoelektroniska givare med tillståndsövervakning

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring

Frågor? Kontakta oss.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630