26.10.2017
Optoelektroniska avståndsgivare
Mäter avstånd upp till 20 m tillförlitligt – oberoende av yta
De optoelektroniska avståndsgivarna BOD 37M efterfrågas när det krävs exakta mätningar på långt avstånd, som t.ex. inom höglagerteknik. De är baserade på Time of Flight-teknik (TOF) som möjliggör stabila mätningar oberoende av ytan. De tillförlitliga givarna med för- och bakgrundsdämpning har ett skalbart mätområde. enkel användning via display och inställningsknappar. Robust, industrianpassat och kompakt hölje i kapslingsklass IP67. Kan byggas in även i små utrymmen.
Särskilda egenskaper
- hög precision även på stora avstånd
- stabila mätningar oberoende av ytan (Time of Flight-teknik)
- för- och bakgrundsdämpning (fönsterfunktion)
- robust och kompakt metallhölje i kapslingsklass IP67, med skalbart mätområde
- smidig och enkel användning via display och inställningsknappar
Användningsområden
Lagerteknik
Förpacknings- och transportteknik
Materialhantering
Fordonsindustrin, t.ex. positionering av fordonsdelar
Metallurgi, t.ex. positionering av transportvagnar
Relaterade ämnen
Downloads
-
Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range