25.07.2022
Ny generation av positionsmätningssystem för profil och stångkonstruktion - Kompakt och tillförlitlig
Kompakta magnetostriktiva sensorer för kontaktlös lägesmätning
När högsta precision krävs för positionsmätning i trånga utrymmen erbjuder Balluff en ny generation magnetostriktiva sensorer i stav- och profilutförande. Genom IO-Link-gränssnittet kan förhållanden som temperatur, fuktighet och livslängd registreras. Denna information kan användas för intelligent övervakning och ger dig ytterligare alternativ för att minska oplanerade stillestånd.
Där det finns lite utrymme spelar BTL Ministab ut sin styrka.
Den extremt platsbesparande magnetostriktiva sensorn i den nya ministab-designen är särskilt lämplig för användning i hydrauliska cylindrar för lägesåterkoppling, i formnings- och valsningsanläggningar eller för lyft- och hissteknik. Dessutom används BTL Ministab i formsprutningsmaskiner och för att övervaka rotorbladens lutningsvinkel i vindkraftverk. Dessutom garanterar den kontaktlösa och därmed slitagefria mätningen en lång livslängd och minskar stilleståndstiderna.
BTL Ministab finns i tre varianter så att du alltid kan hitta rätt produkt för din tillämpning. Se själv och konfigurera det idealiska positionsmätningssystemet för din tillämpning nu:
BTL B1 - Stav BN/ZN - Analogt | BTL C1 - Stav BN/ZN - Analogt | BTL C1 - Stav BN/ZN - IO-Link | |
Gränssnitt | Analogt (1 utgång) | Analogt (2 utgångar) | IO-Link |
Omgivningstemperatur | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Noggrannhet | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm | nnnn = 0050...0500: ± 50 µm |
Mät tillförlitligt läget för rörliga maskindelar.
Positionsmätningssystemen i profilkonstruktion imponerar också med sin kompakta konstruktion. Den utrymmessnåla höljeskonstruktionen gör det enkelt att integrera den i rörliga maskindelar för positionsmätning. Positionsmätningssystem i profilutförande är därför idealiska för styrning av hydrauliska pressar inom t.ex. formningsteknik.
Ett stort urval av varianter finns också för magnetostriktiva positionsmätningssystem i profilkonstruktion, som också kan konfigureras individuellt. Hitta rätt lösning för din tillämpning nu:
BTL C1 - Profil PF - Analogt | BTL C1 - Profil PF - IO-Link | BTL B1 - Profil PA - Analogt | BTL C1 - Profil PA - Analogt | BTL C1 - Profil PA - IO-Link | |
Profil | Platt | Platt | Runt | Runt | Runt |
Gränssnitt | Analogt (2 utgångar) | IO-Link | Analogt (1 utgång) | Analogt (2 utgångar) | IO-Link |
Omgivningstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Linjäritetsavvikelse | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | nnnn = 0050...0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0,04% FS | nnnn = 0050...0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050...0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0,012% FS |
En överblick - dina fördelar:
- Lång livslängd, eftersom den är slitagefri på grund av den beröringsfria arbetsprincipen.
- Snabb och enkel installation tack vare den kompakta konstruktionen
- Tillgänglig med analogt och IO-Link-gränssnitt
- Enkel parametrering via IO-Link
- Kontinuerlig övervakning av förhållanden som temperatur, fuktighet och livslängd med IO-Link-kompatibla enheter.
- Samtidig mätning av flera positioner och hastigheter.
- idealisk för tuffa industriella miljöer tack vare det hermetiskt förseglade IP67-aluminiumhöljet