02.04.2024
Konfigurera enkelt optiska inspektioner med BVS VisionSensor
VisionSensor med integrerad belysning och autofokus för enkel hantering och snabb systemintegration
Balluff utökar sitt tjänsteutbud med VisionSensor, som lägger ribban ännu högre när det gäller snabbhet och användarvänlighet. Utan extra komponenter, med integrerad belysning och autofokusoptik är den optiska kvalitetskontrollen i automatiserad produktion enklare än någonsin. Kort sagt: en effektivitetsökning av högsta klass. Med sin integrerade industriella bildbehandling uppfyller Balluffs Smart Vision-produkter de ökande kraven på högsta kvalitet och stor flexibilitet i moderna produktionssystem. Deras främsta fördel ligger i förmågan att utföra flera detektioner samtidigt och att göra komplexa ljus- och formskillnader. Detta gör dem till en smart lösning, särskilt inom fordons- och elindustrin - oavsett om det gäller objektverifiering eller närvarokontroll.
Intelligens möter prestanda
VisionSensor är det enklaste sättet att få information om objektets egenskaper för att sedan kunna utvärdera dem. För närvarokontroll finns både fördefinierade applikationsverktyg och generiska funktioner tillgängliga. Tack vare ytterligare tillgång till tillståndsövervakningsdata blir produktionen säker, effektiv och transparent. Den enkla integrationen av sensorn i IO-Link-nätverket gör produktstyrningen särskilt enkel. De oberoende process- och IT-gränssnitten är oumbärliga när det gäller framtidssäkra och flexibla applikationer. VisionSensor har REST API- och MQTT-funktioner, är IIoT-kompatibel och är därför symbolen för en smart produkt
De särskilda egenskaperna
- Lätt att använda under konfigurationen
- Integrerad belysning och autofokusoptik
- IO-Link-gränssnitt för enkel systemintegration
- IIoT-programmerbarhet (REST API, MQTT)
- Åtkomst till data för tillståndsövervakning
Relaterade ämnen
Downloads
-
VisionSensor offers integrated lighting and autofocus