13.12.2021
Intelligent, kommunikativ, trådlös: IO-Link Wireless
Radio ger flexibelitet
Den intelligenta kombinationen av industriella nätverk med kommunikationsstandarden IO-Link är en viktig byggsten för framtidens fabrik. Hittills har intelligenta sensorer och ställdon samt binära och/eller analoga enheter integrerats via kablar. I tillämpningar inom process- och fabriksautomation används dock alltmer trådlös teknik, eftersom den har många fördelar. IO-Link Wireless är en lovande ny standard här.
Vi talar IO-Link - oavsett om det är trådbundet eller trådlöst
Balluffs omfattande IO-Link-portfölj omfattar sensorer med olika funktionsprinciper samt ett oöverträffat utbud av nätverks- och anslutningsteknik. Med IO-Link Wireless utökar vi vår portfölj på ett modernt, men också framtidssäkert sätt - samtidigt som vi bibehåller systemintegration och kompatibilitet.
Flexiblare än någon annan kabel
Vårt trådlösa system, som består av master, hubb och bridge, är en ny trådlös standard som uppfyller de höga kraven för fabriksautomation. Den trådlösa masterenheten tar inte emot data via kabel, vilket vanligtvis är fallet, utan tar emot sensordata via en brygga eller en hubb via radio. Detta ger avgörande fördelar jämfört med ett trådbundet system - bland annat enklare planering och installation, större flexibilitet i utformning och rörlighet och inget slitage på kontakter eller kablar. Det gör det också lättare att eftermontera befintliga system. Kort sagt, den trådlösa IO-Link-varianten möjliggör en ännu mer flexibel och hållbar integrering av sensorer/aktuatorer - med den beprövade tillförlitligheten och prestandan hos trådbunden IO-Link.
Framtidens intelligenta fabriksautomation - nu även trådlös
IO-Link Wireless är en ny, lovande lösning för framtidens fabrik - och en slags uppgradering för alla som redan använder IO-Link och nu vill bli ännu mer mobila och effektiva. Den nya standarden används överallt där klassisk dataöverföring tidigare var omöjlig eller svår: på transportsystem med höga hastigheter kan kompatibla sensorer placeras direkt på vagnen för mer exakt övervakning. När du byter verktyg på en gripenhet kan dataöverföring ske i trånga utrymmen tack vare avsaknaden av kablage. Samma sak gäller för fräsmaskiner, där det finns lite utrymme för sensorer men där det krävs hög processäkerhet. Det nya systemet är här särskilt robust.
Specialfunktioner
- Enkel konfiguration via en integrerad webbserver
- Frekvensområdet 2,4 - 2,483 GHz kan användas över hela världen utan licens.
- Snabbt och tillförlitligt (väntetid 5 ms, felfrekvens 10-9)
Hitta produkter
Downloads
-
IO-Link Wireless – intelligent, communicative, wireless