07.05.2019
Induktiv koppling för tillförlitlig energiöverföring
slitagefri, beröringsfri, kraftfull
Många applikationer kräver beröringsfri överföring av så mycket energi som möjligt. För detta är den nya induktiva kopplingen från Balluff optimal, eftersom den överför elektrisk effekt på upp till 120 W via en luftspalt från den stationära enheten (Base) till den mobila enheten (Remote). Överföringsavståndet mellan Base och Remote kan vara upp till 4 mm vid en tillåten axial avvikelse på ≤ 4 mm.
Systemet har en intern temperaturövervakning inuti den induktiva kopplingen som skyddar den mot överhettning. Om temperaturövervakningen utlöses sker omstart automatiskt så fort systemet har svalnat. Vid kortslutning eller överström stängs energiöverföringen av vid den stationära enheten (Base). Omstart sker automatiskt efter att störningen har åtgärdats. Den stationära enheten är försedd med en lampdisplay för smidig översikt över systemets driftstatus.
Särskilda egenskaper
- överföring av hög effekt (upp till 120 W)
- inget mekaniskt slitage
- helt underhållsfritt
- hög kapslingsklass (IP67) – avsedd för tuffa miljöer
- intern temperaturövervakning skyddar mot överhettning
- Driftläget visas på den stationära enheten (Base)
Downloads
-
Inductive Coupler for reliable transmission of energy