30.10.2018
In-/utgångshubb med IO-Link och M8-anslutningsteknik
Kompakt I/O-modul med utökningsport
Sänk kostnader med Balluffs in-/utgångshubbar med IO-Link
Skärmade kablar och gränssnittskort leder till höga kostnader vid fältinstallation. Det undviker du med våra in-/utgångshubbar med IO-Link och M8-anslutningsteknik. Med dessa moduler spara du ca 30 % i hårdvarukostnader gentemot vanliga fältbussenheter. Räknar man därtill in besparingen av buss- och försörjningskablar ligger den totala kostnadsbesparingen runt 40 %. En prisvärd M12-Standard-givarkabel räcker nämligen för anslutning till IO-Link-mastern. Ytterligare en fördel med IO-Link-hubbarna: Du behöver endast en bussadress för att variabelt samla in givarsignaler på 20 m avstånd. Effektivare än så kan det knappast bli!
Särskilda egenskaper
- Ingångsmodul för 16 ingångar och konfigurerbar I/O-modul med 16 in-/utgångar
- M8-anslutningsteknik
- kompakt, platsbesparande konstruktion
- för tuffa omgivningsförhållanden: robust metallhölje med kapslingsklass IP67
- Utökningsport för anslutning av ytterligare en IO-Link-hubb
- Väl synliga statuslysdioder
Relaterade ämnen
Downloads
-
IO-Link sensor/actuator hub with M8 connectivity