27.04.2023

Det nya BMP-systemet för mätning av positioner i magnetfält - med mer funktionalitet

Lätt att integrera och flexibelt konfigurerbart

Det nya BMP-systemet för mätning av positioner i magnetfält - med mer funktionalitet

Den smarta fabriken med sina komplexa produktionslinjer kräver stor flexibilitet. Detta är ofta svårt att förena med hög process- och produktkvalitet. Här är det viktigt att du hela tiden har en överblick över dina arbetsprocesser. Det är just här som BMP-positioneringsmätningssystemet med magnetfält från Balluff kan hjälpa dig: det ger kontinuerlig och kontaktfri positionsåterkoppling och gör det därmed möjligt att övervaka pågående arbetsprocesser på ett tillförlitligt och slitagefritt sätt.

Vare sig du vill styra monteringen i till exempel bilindustrin eller snabbt anpassa ändrade format och processparametrar i förpackningsindustrin medan flera pneumatiska rörelser löper synkront: Med BMP har du din produktion under kontroll, säkerställer samtidig bearbetning av objekt och förblir energieffektiv.

Ökad integration för ännu mer flexibilitet

Tid är pengar. Därför kan du med den nya BMP från Balluff öka din produktionsöverblick utan ytterligare ado och därmed förebygga fel och misslyckanden: Systemet är kompatibelt med både radiellt och axiellt inriktade magneter och passar därmed direkt in i din individuella tillämpning.

Konfigurerbara resultat: Enhetsparametrar enligt kundens krav

En viktig komponent i den nya BMP är det anpassningsbara konceptet: Om din applikation kräver hög dynamik och/eller repeterbarhet kan du konfigurera dessa parametrar enligt dina behov före driftsättning.

Motståndskraftiga pneumatiska cylindrar används ofta inom fabriksautomation. För många krävande uppgifter inom automationstekniken är det viktigt att noggrant övervaka cylinderns rörelseprocesser.

Övervakning av kolvläget på pneumatiska cylindrar

Våra positionsmätningssystem med magnetfält är den optimala lösningen för övervakning av kolvpositionen på pneumatiska cylindrar. De installeras snabbt och intuitivt och registrerar kolvens slutpositioner kontaktlöst och därmed slitagefritt och tillförlitligt, vilket garanterar säkra rörelser och processer i din maskin eller ditt system.

De speciella egenskaperna

  • Transparent: kontinuerlig lägesåterkoppling i de minsta utrymmena.
  • Integrerbara: känner av radiella och axiella magneter.
  • Processäkra: låg temperaturdrift, mycket god elektromagnetisk kompatibilitet.
  • Anpassningsbara: Produktkonfiguration enligt kundens krav.
  • Digitalt tillgänglig: Idealisk för tillståndsövervakning, förebyggande underhåll och formatändringar tack vare ytterligare data via IO-Link.

Downloads

  • Magnetic field positioning system BMP – with more functionality

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630