10.02.2022
3D-kamera BVS 3D-RV0
Innovativ, kraftfull och smart: vår nya 3D-kamera
Låga systemkostnader, snabb implementering och stor flexibilitet i tillämpningen - det är vad BVS 3D-RV0-produktfamiljen av intelligenta 3D-kameror lovar. Med en integrerad processor och applikationsspecifika mjukvarumoduler på kameran erbjuder BVS 3D-RV0 en oberoende 3D-bildbehandling och kan därför också användas mycket enkelt som en 3D-stereosensor. Behandlad 3D-information, t.ex. plockpunkter, vidarebefordras direkt till robotprogrammet av BVS 3D-RV0.
3D-kamera och 3D-visionssensor i en och samma produkt
3D-kameran BVS 3D-RV0 är lätt att använda och erbjuder en hög grad av flexibilitet i sin tillämpning. Med inbyggda bearbetningsfunktioner kan BVS 3D-RV0 integreras direkt i alla robottillämpningar, oftast utan behov av en extern dator. Den gör det möjligt för robotar att generera och bearbeta tids- och platsbaserade data i realtid.
Programvarumoduler för särskilda tillämpningar
Ett inbyggt mjukvarupaket gör det mycket enkelt att använda BVS 3D-RV0 som en 3D-visionssensor. Ytterligare intelligenta verktyg erbjuds av den valfria programvarusviten rc_reason för specifika uppgifter. Det integrerade GigE Vision-gränssnittet gör det dessutom möjligt att ansluta till en dator och erbjuder därmed flexibiliteten hos en 3D-kamera. Kameradata kan bearbetas ytterligare och fristående 3D-program kan skapas.
Med hjälp av ego-motion bestämmer BVS 3D-RV0 sin egen position och orienterar sig med millimeterprecision och mycket låg latenstid. Exakta uppgifter om ego-rörelser genereras på ett tillförlitligt sätt även i närvaro av vibrationer. Ett intuitivt webbgränssnitt gör det enkelt att installera och konfigurera. Flera BVS 3D-RV0-kameror kan också fungera utan problem i samma arbetsområde.
Kameramodellerna fångar upp till 1,2 miljoner 3D-datapunkter och, beroende på upplösningen, uppnår bildfrekvenser på upp till 25 Hz. Olika robotgränssnitt är redan integrerade för kommunikation mellan roboten och kameran.
Specialfunktioner
- Snabb implementering och enkel drift tack vare det användarvänliga webbaserade användargränssnittet.
- Hög tillämpningsflexibilitet tack vare valfria programvarumoduler och GigE Vision-gränssnittet.
- Låga systemkostnader och hög systemtillförlitlighet genom inbyggd bearbetning och applikationsspecifika programvarumoduler.
- Ökad produktivitet genom smarta programvarumoduler
Arbetsområde
Utdata
Behandlad 3D-information: Grepppunkter, objektets dimensioner, lastbärarens position, lastbärarens fyllnadsnivå.
Kameradata via GigE Vision: vänster och höger kamerabild, djupbild (disparitetsbild), konferensbild, felbild