Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť
Stiahnuť ▼

BCM0001

k dispozícii

S-BCM R

Typecode:

BCM R15E-001-DI00-01,5-S4

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Rýchlosť vibrácií, rozsah merania RMS
0…220 mm/s @79.4 Hz
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-25…+70 °C
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Okolitá teplota
-25...70 °C
Technická dokumentácia

Súprava nástrojov na monitorovanie stavu

Držiaky pre snímače na monitorovanie podmienok

BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ECLASS 9.0
27-20-90-90
ECLASS 9.1
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]