Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť
Stiahnuť ▼

BNI003T

IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov

Typecode:

BNI IOL-104-S01-Z012-C01

Načítanie...
Rozhranie
IO-Link 1.0
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 2
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
no
Monitorovanie jedného kanála
yes
Dodatočná funkcia
Identification 2 bytes
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Rozmer
68 x 31.8 x 181.5 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
18 ms
Spracovanie údajov IN
6 bytes
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Rozdeľovače v tvare Y

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Mechanické príslušenstvo

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

T-kusy

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]