Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť
Stiahnuť ▼

BVS001C

Prerušené

Čítačka kódov BVS E Identification

Typecode:

BVS ID-3-105-E

Načítanie...

Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie

Odporúčané náhrady

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000

Čiarové kódy
Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D kódy
Data Matrix ECC 200
QR code
Mini QR
Stohované kódy
PDF417
Aplikácia
Multi-Code-Reading
Verifying character strings
Rozlíšenie obrazu
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Typ snímača Vision
CMOS image sensor black-white
Rozsah
50...1000 mm
Zorné pole
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Ohnisková vzdialenosť
6.0 mm
Typ svetla
Infrared
Materiál puzdra
Aluminium, Die casting, Painted
ABS
Rozmer
51.5 x 70 x 40 mm
Spínací výstup
3x PNP Normally open (NO)
Rozhranie
Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
Pripojenie 1
M12x1-Male, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, 4-pin, D-coded
Prevádzkové napätie Ub
22...26 VDC
Okolitá teplota
-10...55 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP54
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Bodové osvetlenie

Prstencové osvetlenie

Líniové osvetlenie

Osvetlenie pozadia

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Ochrana pred sabotážou

Držiaky pre snímače Vision, zariadenia SmartCamera a osvetlenia

Reflektory

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Displeje

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Mechanické príslušenstvo

Bez manažovania

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.3
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]