Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť
Stiahnuť ▼

BVS001Y

Čoskoro už nebude k dispozícii

Ručná čítačka kódov BVS HS-P

Typecode:

BVS HS-PB-HDW-MZ-01

Načítanie...

ktoré sa majú ukončiť

Ochrana proti pádu
≥ 50 drops
2.0 m on concrete
Čiarové kódy
GS1 Databar linear codes UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN with P2/ P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
2D kódy
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
Maxicode
Micro QR Code
QR code
Stohované kódy
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Stacked
Macro PDF
GS1 DataBar Composites
EAN/JAN Composites
Micro PDF417
UPC A/E Composites
PDF417
Čítať vzdialenosť
Datamatrix: 2…20 cm at 10 mil
Datamatrix: 2…6 cm at 4 mil
Code 39: 3…110 cm at 40 mil
Code 39: 2…6 cm at 2.5 mil
Typ osvetlenia
LED White light
Rozhranie
Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
Stupeň krytia IP
IP65
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement

  • Likvidácia

Elektrické príslušenstvo

Držiaky pre snímače Vision, zariadenia SmartCamera a osvetlenia

Prepájacie vedenia

Mechanické príslušenstvo

ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.3
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ECLASS 8.1
27-28-01-01
ECLASS 9.0
27-28-01-01
ECLASS 9.1
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]