Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
k dispozícii na požiadanie. Kontaktujte naše obchodné oddelenie. Použite prosím uvedený kontaktný formulár.
Odporúčané náhrady
BIP001Y
BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4
- Rozmer
- 35 x 35 x 31 mm
- Štýl
- block style
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.00 m, PUR
- Tienenie kábla
- no
- Materiál puzdra
- PA
- Rozsah merania
- 0...14 mm
- Rozhranie
- IO-Link 1.0
- Presnosť opakovania podľa BWN
- ±80.0 µm
- Nelinearita max.
- ±250 µm
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926