Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Typecode:
BTL7 -J-DEX-A/B- Series - Analog Current
Žiadosť o kontakt
- Rozhranie
- Analog, current
- Meranie dĺžky
- 25...7620 mm
- Presnosť opakovania
- ± 10 µm
- Odchýlka linearity
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...80 °C
- Mechanická konfigurácia
- Fastening 18h6 fit
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE - Kategória Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo