14.05.2020
Viacnásobne redundantný systém – niekoľko meracích systémov v jednom telese snímača
Meranie pozície pomocou digitálnych rozhraní zabezpečené proti výpadku
Naše viacnásobne redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície sú teraz dostupné s dvomi digitálnymi rozhraniami: SSI a Štart/stop. Spĺňajú tak najvyššie nároky na bezpečnosť a dostupnosť. V porovnaní s bežnými analógovými rozhraniami sú menej poruchové a poskytujú vám vyššie rozlíšenie. Navyše poskytujú rýchle snímanie údajov vďaka maximálnej frekvencii meraných hodnôt až do 1000 Hz.
Až tri nezávislé meracie systémy v jednom telese pracujú redundantne a zabezpečujú pre vás nepretržité spracovanie bez výpadkov. Najmä v náročných podmienkach. Odolajú tlaku do 600 bar a sú tak dokonale vhodné napríklad na použitie v bezpečnostných ventiloch a hydraulických valcoch. Aby optimálne vyhoveli vašim individuálnym potrebám, disponujú rôznymi konštrukciami a dokážu pokryť rozsahy meraní od 25 do 7620 mm.
Tak ako všetky naše magnetostrikčné snímače na meranie pozície, aj tieto varianty presvedčia vysokou reprodukovateľnosťou. Vďaka ich bezdotykovému meraniu tak nedochádza k žiadnemu opotrebeniu.
Špeciálne vlastnosti
- redundantné meranie pozície
- široké portfólio: štyri rozličné konštrukcie vždy s dvomi digitálnymi rozhraniami (SSI a Štart/stop)
- maximálne rozlíšenie do 0,5 µm
- odolnosť voči znečisteniu (IP67)
- flexibilne nastaviteľný výstupný signál vďaka softvérovému nástroju
Súvisiace témy
Downloads
-
Fail-safe position measurement with digital interfaces