11.05.2023
Systém určovania polohy na veľké vzdialenosti (LDPS)
Spoľahlivé, inteligentné a flexibilné meranie polohy do 1,5 km
Pre inteligentný magnetostrikčný systém merania polohy BTL LDPS už nie sú prekážkou veľké vzdialenosti. Tam, kde sa vyžaduje najvyššia presnosť merania polohy a rýchlosti, ponúka spoločnosť Balluff absolútny systém merania vzdialenosti, ktorý dokáže nepretržite určovať polohu až do vzdialenosti 1,5 km s opakovanou presnosťou 0,5 mm. Systém sa preto ideálne hodí na aplikácie na mostových žeriavoch, nakladacích mostoch, portálových žeriavoch, reverzných riadiacich zariadeniach, ako aj na jazdu žeriavov a vozíkov a mení procesné žeriavy na veľkorozmerné roboty.
Inteligentná senzorová technológia sa pohybuje spolu so žeriavom
Systém určovania polohy na veľkú vzdialenosť (LDPS) pozostáva z magnetostrikčného systému merania polohy s rozhraním Profinet, niekoľkých snímačov polohy, ktoré sú nainštalované pozdĺž dráhy pohybu žeriava a ktorých polohu sníma magnetostrikčný snímač namontovaný na žeriave. Tieto informácie sa prenášajú do riadiacej jednotky, ktorá vypočíta absolútne súradnice polohy žeriava s vysokou presnosťou. Okrem toho dostanete softvérový funkčný modul na jednoduchú integráciu do vášho riadiaceho systému.
Merací systém je k dispozícii aj s možnosťou bezpečnej prevádzky s redundantným značením pozdĺž dráhy pohybu, čo ďalej zvyšuje efektívnosť, spoľahlivosť a kvalitu vašej aplikácie. Systém je nenáročný na opotrebovanie a údržbu a nie je citlivý na nárazy, vibrácie a znečistenie.
Žeriavové systémy sa používajú na celom svete a v rôznych priemyselných odvetviach na prepravu tovaru v intralogistike, skladovom hospodárstve alebo aj v rôznych výrobných procesoch. Zaťaženie je tu často veľmi vysoké a miesto použitia kladie enormné nároky aj na senzorovú techniku. Okrem toho musí mať obsluha vždy prehľad o absolútnej polohe žeriavu alebo riadiaceho systému. To platí o to viac, keď sú na jednej dráhe dva alebo viac žeriavov. Na správne určenie polohy a zabránenie kolíziám žeriavov sa zvyčajne používajú laserové snímače, ktoré spĺňajú bežné výkonnostné požiadavky za bežných podmienok prostredia. Ak je však stupeň znečistenia v hale vysoký alebo ak sa žeriavy prevádzkujú vonku, systémy založené na laseroch dosahujú svoje limity.
Spoločnosť Bang Kransysteme vyskúšala systém na určovanie polohy na veľkú vzdialenosť od spoločnosti Balluff: "Systém na meranie vzdialenosti, ktorý sa pohybuje so žeriavom a je dlhý približne štyri metre, detekuje snímače polohy, ktoré sú namontované pozdĺž dráhy pohybu podľa vopred definovanej schémy, a na základe toho vypočíta absolútnu polohu žeriavu. Ak je znalosť tejto polohy nevyhnutná aj v nepriaznivých podmienkach, systém je ideálny!", zhrnul David Böttiger, vedúci oddelenia automatizácie.
Funkcie a výhody v skratke
- absolútny lineárny systém merania polohy s meracím rozsahom až do 1,5 km
- vysoká spoľahlivosť a nízke nároky na údržbu vďaka bezkontaktnému a bezopotrebnému princípu činnosti
- odolnosť v náročných priemyselných podmienkach (IP67)
- flexibilná inštalácia a automatické prispôsobenie systému magnetickému značeniu
- presnosť opakovania do ±0,5 mm
Súvisiace témy
Downloads
-
Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers