Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

28.04.2023

Štandardné portfólio pre indukčné snímače

Jednoduché (a) dobré

Štandardné portfólio pre indukčné snímače

Automatizácia je ťažko predstaviteľná bez indukčných snímačov. Od strojárskej a elektronickej výroby až po intralogistiku, montážnu a manipulačnú techniku, spracovanie dreva a textilu: všade tam, kde sa automatizuje, je žiadaná bezkontaktná detekcia polohy kovových predmetov, odolnosť voči opotrebovaniu a spoľahlivosť. Spoločnosť Balluff teraz na tento účel ponúka nové, optimalizované portfólio indukčných snímačov BES.

Robustné a presné snímače sú určené do štandardného výrobného prostredia a práve tu ponúkajú vynikajúci pomer ceny a výkonu. Vďaka tomu sú vhodné najmä pre aplikácie, ktoré nie sú technicky neobvyklé, ale ktoré kladú na snímače vyššie nároky z hľadiska ceny a objemu - napr. pri manipulácii s materiálom, montáži batériových článkov alebo (intra)logistike.

Špeciálne vlastnosti

  • univerzálne použiteľné v štandardnom továrenskom prostredí
  • najlepší výkon pri optimálnom pomere cena/výkon
  • spoľahlivá detekcia objektov vďaka dvojitej spínacej vzdialenosti
  • optimalizované monitorovanie a identifikácia porúch so zobrazením prevádzkového napätia a 360° osvetlením
  • jednoduchá montáž a výmena vďaka svorke s pevným dorazom (voliteľne)
  • ekologické viacnásobné balenie pre väčšie množstvá (od 25 snímačov)

Vyberte si svoj indukčný snímač teraz

Šetrite čas a odpad

Naše nové portfólio indukčných snímačov je špeciálne navrhnuté pre štandardné aplikácie vo veľkých objemoch. Preto sa dajú efektívne objednať pre väčšie množstvá. Vďaka ekologickému viacnásobnému baleniu po 25 kusoch už nie je potrebné časovo náročné rozbaľovanie jednotlivých snímačov. Montážny materiál je priložený samostatne. Tým sa šetrí čas a odpad z balenia.

Naše príslušenstvo pre vás

S voliteľne dostupným držiakom svoriek možno snímače rýchlo namontovať bez použitia náradia a v prípade potreby vymeniť "plug and play".

Po jednoduchej montáži snímača vám jeho špeciálne vyvinutá plastová zadná časť s LED diódami poskytuje 360° funkčné zobrazenie stavu snímača. Okrem stavu spínania teraz zobrazuje aj jeho napájanie a poruchový stav, napr. skrat. To znamená, že máte všetko na očiach, rýchlejšie a jednoduchšie identifikujete poruchy, skrátite prestoje a zvýšite dostupnosť systému.

Našli ste správny indukčný snímač a stále hľadáte správny sieťový modul? Tu nájdete vstup do sveta sieťových technológií s našou novou generáciou modulov.
Priemyselná sieťová technológia

Súvisiace témy

Downloads

  • The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]