Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

17.06.2020

Snímač magnetického poľa odolný proti zváraniu pre inteligentnú polohovú spätnú väzbu

Pre vyššiu bezpečnosť procesu a vyššiu disponibilnosť zariadenia

Snímač magnetického poľa odolný proti zváraniu pre inteligentnú polohovú spätnú väzbu

Pri zváraní prevládajú drsné podmienky: Iskry, ako aj kovové striekance a rozstrek pri zváraní môžu spôsobiť poškodenia v dôsledku tepla alebo sa môžu usadzovať na snímačoch a narúšať ich funkčnosť. Vysoké zváracie prúdy vytvárajú rušivé magnetické polia, ktoré môžu navyše ovplyvniť funkciu snímača. To neplatí pri snímači magnetického poľa BMF 415KW, odolnom proti rušeniu. Je vybavený na použitie v pneumatických pohonoch, ktoré sa používajú v aplikáciách zvárania. Jeho káble odolné proti iskrám zo zvárania prispievajú k vysokej disponibilnosti zariadenia.

Vyššiu bezpečnosť procesu zabezpečuje schopnosť rozpoznávať magnetické rušivé polia a cielene ich potláčať.

Navyše, pomocou variantov IO-Link môžete načítavať rozsiahle diagnostické údaje a získavať informácie napríklad o stave prístroja alebo o aktuálnych okolitých podmienkach.

Špeciálne vlastnosti

  • odolný proti rušivým magnetickým poliam, ktoré vznikajú v dôsledku vysokých zváracích prúdov (zariadenia AC a MFDC)
  • varianty IO-Link: možnosť nastavenia času potlačenia poruchy od 50 do 1000 ms
  • rozličné vyhotovenia: zástrčka M8 a M12, otvorený koniec kábla
  • monitorovanie stavu prostredníctvom IO-Link: napr. kvalita signálu, teplota prístroja alebo prevádzkové hodiny
  • vybavený TPU káblami alebo silikónovými káblami odolnými proti iskrám zo zvárania

Snímač magnetického poľa odolný proti zváraniu pre inteligentnú polohovú spätnú väzbu

Downloads

  • Weld-immune magnetic field sensor for intelligent position feedback

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]